Adattatore Gigabit-Ethernet USB 3.0 / Z21014-2003

Z21014-2003
L'adattatore USB 3.0 Gigabit - Ethernet aggiunge una porta Gigabit Ethernet al PC. Con questo adattatore è possibile stabilire facilmente una connessione ai sistemi KiDAQ o LabAmp.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Trasferimento dati veloce grazie a USB 3.0
- Connessione Gigabit Ethernet affidabile tramite USB
- Compatibile con le porte USB 2.0 e 1.1
Il compatto adattatore USB 3.0 Gigabit Ethernet aggiunge rapidamente una porta Gigabit Ethernet a un PC Windows o Mac. Una porta USB 3.0 supporta una velocità di trasmissione di 1 Gbps (bidirezionale) per il trasferimento dei dati di misura dai sistemi KiDAQ o LabAmp. Inoltre, l'adattatore è compatibile con le porte USB 2.0 e 1.1 più vecchie.
Caricamento in corso
Caricamento in corso