Adattatori di montaggio per sensori di pressione dei tipi 601C e 603C / 650XX

Gli adattatori di montaggio semplificano l'installazione di questi tipi di sensori di pressione: è sufficiente un foro filettato in base all'adattatore selezionato.

650XX

Gli adattatori di montaggio semplificano l'installazione di questi tipi di sensori di pressione: è sufficiente un foro filettato in base all'adattatore selezionato.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Sono disponibili diversi tipi di adattatore
  • In acciaio inox o in plastica rinforzata con fibra di vetro (per l'isolamento a terra)
  • Applicabile con filettature metriche o imperiali
  • Montabile su filettature standard

Con una custodia standard, questi sensori di pressione possono essere installati direttamente o con un adattatore. L'inserimento dei sensori in un adattatore di montaggio semplifica notevolmente il processo di installazione (quando lo spazio e lo spessore delle pareti non sono un problema). L'uso di un adattatore di montaggio Kistler elimina la necessità di fornire una configurazione di montaggio precisa e consente all'installatore di fornire solo un foro filettato delle dimensioni e della profondità richieste dall'adattatore selezionato. L'uso di un adattatore non richiede alesatori o maschi speciali. Per informazioni dettagliate sulla filettatura di montaggio, consultare il manuale. Tutti i sensori e gli adattatori sono disponibili per il download come file CAD 3D dalla pagina web di Kistler.

Caricamento in corso
Caricamento in corso