Adattatori di montaggio raffreddati ad acqua per ambienti ad alta temperatura / 8550A

8550A
Questi adattatori di montaggio raffreddati ad acqua sono progettati specificamente per l'uso su superfici ad alta temperatura fino a 550°C (1022°F).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Compatibile con la maggior parte dei sensori IEPE monoassiali e triassiali (165°C, 330°F) di Kistler
- Montaggio con foro passante dal fondo dell'adattatore per un facile orientamento dei sensori triassiali
- Compatibilità con i morsetti a U per le applicazioni di scarico
- Per superfici fino a 550°C (1022°F)
- Compatibile con il sistema di raffreddamento del tipo 2621F per i sensori di pressione del motore
Questo adattatore del tipo 8550A è un accessorio di montaggio speciale raffreddato ad acqua per l'uso su superfici ad alta temperatura.
Caricamento in corso
Caricamento in corso