Alimentatori per accelerometri K-Beam ad asse singolo / 5210

Questi alimentatori del tipo 5220 sono progettati per essere utilizzati con un singolo accelerometro del tipo 8316A.

5210

Questi alimentatori del tipo 5220 sono progettati per essere utilizzati con un singolo accelerometro del tipo 8316A.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Per gli accelerometri monoassiali K-Beam
  • Punto zero regolabile per misure con risoluzione più elevata
  • Alimentazione con batteria integrata o fonte di tensione esterna
  • Guadagno regolabile e filtro passa-basso opzionale a innesto
  • Disponibile come kit completo in valigetta
  • Indicatore di batteria scarica
Si tratta di alimentatori monocanale per gli accelerometri capacitivi K-Beam di Kistler. Rappresentano un modo economico e pratico di alimentare gli accelerometri capacitivi, dai controlli occasionali ai test più impegnativi. Una delle caratteristiche più importanti dei dispositivi è la possibilità di impostare la tensione di uscita del sensore da 0 g a 0 V. Ciò consente di impostare un campo di misura inferiore sull'unità di valutazione con una risoluzione più elevata. Per l'alimentazione si può utilizzare la batteria da 9 V integrata, una sorgente di tensione continua esterna o un alimentatore adeguato.
Caricamento in corso
Caricamento in corso