Alimentazione a spina per LabAmp / 5779A

Questo accessorio di alimentazione a spina è adatto ai LabAmps 5165A, 5166A e 5167A.

5779A

Questo accessorio di alimentazione a spina è adatto ai LabAmps 5165A, 5166A e 5167A.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Potenza di uscita: 24 VDC / 1,25 A
  • Connettore di uscita: 2,5 mm-CC-Connettore angolato
  • Lunghezza del cavo: 2 m
  • Include spine specifiche per UE, Stati Uniti, Regno Unito e Stati Uniti.
undefined
Caricamento in corso
Caricamento in corso