Amplificatori di carica differenziali, versione standard (non-Ex) / 5181A

5181A
La versione standard (non-Ex) degli amplificatori di carica differenziali offre flessibilità, ampio guadagno selezionabile, filtri passa-basso e passa-alto e numerose opzioni di uscita di carica.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Filtri passa alto e passa basso selezionabili
- Campo di conversione della carica molto ampio
- Diverse esecuzioni e opzioni di output
- Adatto per catene di misura elettricamente isolate a terra
Questi amplificatori di carica differenziali sono disponibili in due custodie e in varie versioni di uscita di tensione e corrente. Il modello 5181A ha un fattore di conversione della carica (sensibilità) selezionabile, impostato in fabbrica e privo di funzione di reset, ma con un filtro passa-alto (costante di tempo) allo stadio di ingresso. Un circuito di compensazione interno elimina la deriva dell'amplificatore e compensa le correnti di errore a bassa frequenza fino a 5 nA. La tensione di alimentazione di 18 ... 30 VCC è separata galvanicamente per evitare problemi di loop di massa. Questo amplificatore è disponibile con involucro in alluminio o su guida DIN.
Caricamento in corso
Caricamento in corso