Amplificatori di carica differenziali, versione Ex-ec (sicurezza aumentata) / 5185A

Versione Ex-ec della famiglia di Amplificatori di carica differenziali Tipo 518x che offre la massima flessibilità, un ampio guadagno selezionabile, filtri passa basso e passa alto e numerose opzioni di uscita di carica. Questo amplificatore è disponibile con involucro in alluminio o su guida DIN.

5185A

Versione Ex-ec della famiglia di Amplificatori di carica differenziali Tipo 518x che offre la massima flessibilità, un ampio guadagno selezionabile, filtri passa basso e passa alto e numerose opzioni di uscita di carica. Questo amplificatore è disponibile con involucro in alluminio o su guida DIN.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Filtri passa alto e passa basso selezionabili
  • Campo di conversione della carica molto ampio
  • Diverse esecuzioni e opzioni di output
  • Adatto per catene di misura elettricamente isolate da terra
Questi amplificatori di carica differenziali sono disponibili in due custodie e in varie versioni di uscita di tensione e corrente. Il modello 5185A ha un fattore di conversione della carica (sensibilità) selezionabile, impostato in fabbrica e privo di funzione di reset, ma con un filtro passa-alto (costante di tempo) nello stadio di ingresso. Un circuito di compensazione interno elimina la deriva dell'amplificatore e compensa le correnti di errore a bassa frequenza fino a 5 nA. La tensione di alimentazione da 18 ... 30 VCC è separata galvanicamente per evitare problemi di loop di massa.
Caricamento in corso
Caricamento in corso