Amplificatori di carica per l'analisi della combustione dei motori, a 2 canali / 5064E
5064E
Amplificatori di carica per sensori piezoelettrici con condizionamento del segnale analogico, adatti per SCP e SCP Slim
Caratteristiche/vantaggi principali
- Identificazione automatica del sensore PiezoSmart®
- Rilevamento di tutti i valori pMax e degli eventi di bussaggio
- Segnale in uscita tramite bus CAN e interfaccia analogica
- Classificazione della pressione nei modelli TEDS
- Compensazione della deriva
I moduli amplificatori del tipo 5064E sono amplificatori di carica a 2 canali controllati da microprocessore con condizionamento del segnale analogico. I tipi 5064Ex2 e 5064Ex3 includono la funzione di identificazione automatica del sensore (PiezoSmart). Questi amplificatori consentono di registrare le ore di funzionamento del sensore e i cicli di pressione quando si utilizzano sensori PiezoSmart. Inoltre, sono in grado di determinare quando un sensore di pressione in cilindro è esposto a condizioni operative estreme. Informazioni importanti come le ore di funzionamento del sensore, i cicli di pressione e la pMax possono essere calcolate e salvate automaticamente nel TEDS (Trasduttore Electronic Data Sheet) situato nel connettore del sensore. I valori di pMax registrati sono classificati in 6 diversi intervalli di pressione (100, 150, 200, 250, 300 e ≥300 bar) che forniscono una chiara indicazione del profilo di carico del sensore durante l'applicazione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso