Amplificatori di misura per sensori di corsa ad estensimetro e resistivi, uscita analogica ±5, ±10 V / 4701A

4701A
Questi amplificatori di misura industriali possono essere utilizzati per sensori con struttura a ponte intero di estensimetri (ad esempio, per carichi di coppia o di forza) o per sensori di spostamento resistivi con struttura potenziometrica.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Varianti specifiche per ingresso estensimetro: 0,5 ... 5,0 mV/V, ponte intero o potenziometro
- Uscita analogica: ±5 V o ±10 V
- Deviazione di misura: 0,1 % FS
- Alimentazione 24 VDC
- Robusto alloggiamento in metallo
L'amplificatore di misura tipo 4701A può essere collegato al sensore e all'alimentazione o all'uscita analogica, tramite boccole di collegamento direttamente ai terminali di saldatura all'interno della custodia (versione A) o tramite connettori a spina (versione B per sensori a estensimetro o versione C per sensori di corsa resistivi). La regolazione del guadagno avviene tramite resistenze fisse (regolazione grossolana) e in aggiunta tramite un potenziometro (regolazione fine). Per semplificare l'installazione, la robusta custodia metallica dell'amplificatore è dotata di due fori per viti M4.
Caricamento in corso
Caricamento in corso