Amplificatori piezoresistivi con PiezoSmart, 1 canale / 4624A

4624A
Amplificatore di misura per sensori di pressione piezoresistivi per applicazioni universali. Particolarmente indicato per misure di alta precisione con sensori a compensazione digitale.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Identificazione del sensore PiezoSmart (compatibile con i sensori di pressione del tipo 40xx ... S)
- Supporto della compensazione digitale della temperatura per la massima precisione di misura
- Segnale analogico di pressione e temperatura (segnale di tensione o corrente regolabile)
- Semplice impostazione del punto zero
L'amplificatore piezoresistivo monocanale tipo 4624AK è dotato di identificazione del sensore Kistler PiezoSmart. L'amplificatore è ideale per l'uso con sensori compensati digitalmente. I valori caratteristici del sensore vengono letti automaticamente dal foglio dati elettronico del sensore (TEDS), in modo che la catena di misura sia pronta per iniziare a misurare in un tempo molto breve. Ciò consente di ottenere la massima affidabilità del processo e allo stesso tempo una grande flessibilità. Nessun accoppiamento rigido tra sensore e amplificatore.
Caricamento in corso
Caricamento in corso