Asse elettromeccanico NCFS, servo pressa per operazioni di giunzione con interasse ridotto / 2152B

2152B
Il modulo di misura per giunzioni NC 2152B, con sensore piezoelettrico di forza integrato e due campi di misura predefiniti di 25 kN e 15 kN, è ideale per il monitoraggio della forza-spostamento nei processi di pressatura e giunzione in configurazioni compatte. Il design ridotto consente un interasse di 70 mm.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Interasse ridotto fino a 70 mm
- Amplificatore di carica integrato
- Elevata precisione di misura in due campi di misura
- Alta velocità
- Elevata rigidità
- Guida precisa
- Elevato livello di protezione dal sovraccarico del sensore
Il modulo di giunzione NCFS tipo 2152B è costituito da una robusta cassa con sensore piezoelettrico di forza integrato per misurare sia la compressione che la tensione. Il motore è dotato di un encoder assoluto per un posizionamento preciso. Le forze di compressione o di trazione che agiscono sull'elemento di misura piezoelettrico del sensore generano una carica elettrica proporzionale convertita dall'Amplificatore di tensione integrato in un segnale analogico di tensione. Il motore di azionamento è di tipo servo CA a commutazione elettronica, gestito da un controllore di corrispondenza per garantire una velocità di rotazione e quindi di traslazione costante. Sono supportate funzioni standard come la pressatura a blocchi, la pressatura in posizione, la pressatura controllata dalla forza e il posizionamento intermedio.
L'Asse elettromeccanico NCFS può essere utilizzato con il servoamplificatore IndraDrive in combinazione con il maXYmos NC tipo 5847 . La comunicazione tra IndraDrive e maXYmos NC avviene in tempo reale tramite SERCOS III. A bordo sono disponibili diverse interfacce slave per bus di campo per il controllo da parte del cliente. A scelta del cliente, con il maXYmos NC si possono utilizzare PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP o anche EtherCAT. I dati di qualità possono essere trasmessi tramite l'interfaccia Ethernet attraverso diversi protocolli ed è possibile eseguire una visualizzazione tramite VNC o un backup dei dati.
Caricamento in corso
Caricamento in corso