Asse elettromeccanico NCFN, servo pressa, esecuzione standard per forze medio-alte / 2153A
2153A
Il modulo di giunzione NC NCFN Tipo 2153A con Sensore di forza estensimetro integrato per forze nominali di 5 ... 300 kN è eccellente per l'uso in processi di assemblaggio e giunzione monitorati dallo spostamento della forza.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Design robusto e flessibile
- Ampio campo di misura con forza nominale di 5 ... 300 kN*.
- Corse più lunghe fino a 1000 mm*
- Ciclo di lavoro al 100% per la massima forza (riduttore speciale)
- Disponibile per applicazioni a compressione e a trazione
- Elevata precisione di misura per tutti i campi di misura
- *Su richiesta: forze superiori > 300 kN, corse più lunghe, versione angolare
I moduli di giunzione NC NCFN tipo 2153A sono costituiti da un robusto alloggiamento con un Sensore di forza di trazione/compressione estensimetro integrato. Nel motore di azionamento è integrato un encoder assoluto per un posizionamento preciso. Il motore è un servomotore CA a commutazione elettrica, pilotato da un servoamplificatore. Questo servoamplificatore fornisce una velocità costante, indipendentemente dal carico. Sono supportate funzioni standard come la pressatura a blocchi, la pressatura in posizione, la pressatura controllata dalla forza e il posizionamento intermedio.
Il modulo di Asse elettromeccanico NCFN può essere utilizzato con il servoamplificatore IndraDrive in combinazione con il maXYmos NC tipo 5847 . La comunicazione tra IndraDrive e maXYmos NC avviene in tempo reale tramite SERCOS III. A bordo sono disponibili diverse interfacce slave per bus di campo per il controllo da parte del cliente. A scelta del cliente, con il maXYmos NC si possono utilizzare PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP o anche EtherCAT. I dati di qualità possono essere trasmessi tramite l'interfaccia Ethernet attraverso diversi protocolli ed è possibile eseguire una visualizzazione tramite VNC o un backup dei dati.
Caricamento in corso
Caricamento in corso