Asse elettromeccanico NCFT, servo pressa per processi con forze ridotte / 2157B

Il sistema completo di servo-pressa di Kistler è la scelta perfetta per l'assemblaggio preciso in press-fit di prodotti elettronici 3C.

2157B

Il modulo di misura NCFT 2157B con Sensore di forza piezoelettrico integrato per due campi di misura predefiniti di 0,05 ... 1,5 kN è eccellente per l'uso in processi di assemblaggio e giunzione monitorati dallo spostamento della forza. Oltre alla versione diritta, è disponibile una versione angolare compatta.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Misurazione della forza ad alta precisione tramite telemetria
  • Certificato per l'uso in camera bianca ISO 14644-1 classe 8 (7 possibili)
  • Campo di misura estremamente ampio di 0,05 ... 1,5 kN
  • Alta velocità per tempi di ciclo molto brevi
  • Elevata capacità di sovraccarico del sensore

I moduli di giunzione NC NCFT tipo 2157B sono costituiti da un robusto alloggiamento con un sensore piezoelettrico integrato di forza di trazione/compressione.

Nel motore di azionamento è integrato un encoder assoluto per un posizionamento preciso. Le forze di compressione o tensione che agiscono sul sensore creano una carica elettrica proporzionale nell'elemento di misurazione triassiale, che viene convertita in un segnale analogico di tensione da un Amplificatore di misura integrato. Il sensore di forza è installato direttamente nel connettore dell'utensile per garantire la massima precisione della misurazione della forza. I segnali vengono trasmessi per telemetria. Ciò significa che non sono necessari altri cavi di collegamento. Il motore dell'Asse elettromeccanico è del tipo a commutazione elettronica controllato da una servoelettronica che garantisce una velocità di rotazione e quindi di traslazione costante. Sono supportate funzioni standard come la pressatura a blocchi, la pressatura in posizione e la pressatura controllata dalla forza, nonché il posizionamento intermedio. Oltre alla versione diritta con corsa di 100 mm, è disponibile una versione angolare compatta con corsa di 250 mm. L'Asse elettromeccanico NCFT può essere utilizzato con il servoamplificatore IndraDrive in combinazione con il sistema NC maXYmos tipo 5847. La comunicazione tra IndraDrive e maXYmos NC avviene in tempo reale tramite SERCOS III. A bordo sono disponibili diverse interfacce slave per bus di campo per il controllo da parte del cliente. A scelta del cliente, con il maXYmos NC si possono utilizzare PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP o anche EtherCAT. I dati di qualità possono essere trasmessi tramite l'interfaccia Ethernet attraverso diversi protocolli e si può eseguire una visualizzazione tramite VNC o un backup dei dati.

Caricamento in corso
Caricamento in corso