Asse elettromeccanico NCFE, servo pressa per assemblaggi semplici e a basso costo / 2162A

Il modulo di giunzione NCFE tipo 2162A con Sensore di forza estensimetro integrato è disponibile in quattro dimensioni da 2 ... 80 kN. È perfetto per i processi di assemblaggio e giunzione monitorati in base allo spostamento della forza, in genere in sostituzione di sistemi idro-pneumatici o idraulici.

2162A

Il modulo di giunzione NCFE tipo 2162A con Sensore di forza estensimetro integrato è disponibile in quattro dimensioni da 2 ... 80 kN. È perfetto per i processi di assemblaggio e giunzione monitorati in base allo spostamento della forza, in genere in sostituzione di sistemi idro-pneumatici o idraulici.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Design conveniente
  • Direzione di misura spinta
  • Dimensioni compatte
  • Filosofia operativa uniforme grazie a maXYmos NC

I moduli di giunzione NCFE tipo 2162A sono costituiti da un alloggiamento in cui è integrato un Sensore di deformazione. Il movimento avviene per mezzo di un mandrino filettato azionato da un motore tramite una cinghia o un riduttore. Questo motore è dotato di un encoder assoluto per il posizionamento esatto. Il motore di azionamento è un servoazionamento CA a commutazione elettronica controllato da un servoamplificatore. Viene garantita una velocità di rotazione costante e quindi una velocità di movimento costante. Sono supportate funzioni standard come la pressatura a blocchi, la pressatura in posizione e la pressatura controllata dalla forza, nonché il posizionamento intermedio. L'Asse elettromeccanico NCFE può essere utilizzato con il servoamplificatore IndraDrive Cs in combinazione con il maXYmos NC tipo 5847B. La comunicazione tra IndraDrive Cs e maXYmos NC avviene in tempo reale tramite SERCOS III.

A bordo sono disponibili diverse interfacce fieldbus slave o I/O digitali per il controllo fornito dal cliente. PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP o anche EtherCAT possono essere utilizzati con il maXYmos NC a seconda delle esigenze del cliente. I dati di qualità possono essere trasferiti tramite l'interfaccia Ethernet con diversi protocolli, nonché una visualizzazione tramite VNC o un backup dei dati.

Caricamento in corso
Caricamento in corso