Asse elettromeccanico NCFC, servo pressa per moduli di giunzione NC compatti e dal peso ottimizzato / 2163A

2163A
Il modulo di giunzione NCFC tipo 2163A (in due dimensioni da 55 e 80 kN) con Sensore di forza estensimetro integrato per processi di assemblaggio e giunzione monitorati da forza e spostamento. Asse elettromeccanico compatto e dal peso ottimizzato, con il minimo ingombro per l'installazione, in particolare per i robot.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Peso ottimizzato, ideale per le applicazioni robotiche
- Dimensioni compatte
- Soluzione a cavo singolo per il servomotore per un'installazione più semplice
- Alta velocità di movimento per tempi di ciclo ridotti
- Compensazione attiva della deformazione per una maggiore precisione di posizionamento
L'alloggiamento ottimizzato per il peso del 2163A include un Sensore di deformazione con circuito amplificatore integrato.
Il movimento avviene tramite un mandrino filettato azionato da un servomotore collegato tramite trasmissione a cinghia e riduttore. Nel motore è integrato un encoder assoluto per un posizionamento preciso. Il motore è un servomotore CA a commutazione elettrica che viene azionato da un servoamplificatore. Questo servoamplificatore fornisce una velocità costante, indipendentemente dal carico. Sono supportate funzioni standard come la pressatura a blocchi, la pressatura di posizione e la pressatura controllata dalla forza, nonché il posizionamento intermedio. Come opzione è disponibile un freno di stazionamento per NCFC. Il modulo di Asse elettromeccanico NCFC può essere utilizzato con il servoamplificatore IndraDrive C in combinazione con il maXYmos NC tipo 5847. La comunicazione tra IndraDrive C e maXYmos NC avviene in tempo reale tramite SERCOS III. A bordo sono disponibili diverse interfacce slave per bus di campo per il controllo da parte del cliente. A scelta del cliente, con il maXYmos NC si possono utilizzare PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP o anche EtherCAT. I dati di qualità possono essere trasmessi tramite l'interfaccia Ethernet attraverso diversi protocolli ed è possibile eseguire una visualizzazione tramite VNC o un backup dei dati.
Caricamento in corso
Caricamento in corso