Attenuatori di carica per segnali di carica elettrica / 5361B

5361B
Un Attenuatore di carica è necessario se la carica emessa dal sensore piezoelettrico supera il campo di misura massimo dell'Amplificatore di carica in uso.
Caratteristiche/vantaggi principali
- 9 rapporti di divisione disponibili da 2:1 a 1000:1
- Alloggiamento compatto
- Facile da usare
L'Attenuatore di carica tipo 5361B è costituito da due condensatori ad alto isolamento, uno dei quali è in parallelo con l'ingresso (capacità in parallelo), mentre l'altro è collegato tra l'ingresso e l'uscita (capacità in serie). Questo collegamento porta a una divisione della carica in ingresso e quindi a una minore carica in uscita di un fattore x (rapporto di divisione). A ciascuna estremità dell'alloggiamento è presente un connettore BNC (ingresso: BNC neg., uscita: BNC pos.), in modo che l'Attenuatore di carica possa essere collegato direttamente tra il cavo del sensore (ad es. tipo 1631C) e qualsiasi cavo di prolunga (ad es. tipo 1603B) o tra il cavo del sensore e l'ingresso dell'amplificatore se non è necessario un cavo di prolunga.
Caricamento in corso
Caricamento in corso