Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella 96 mm, connettore M12 a 4 poli / PRX

Si tratta di barriere fotoelettriche ad alta risoluzione con griglia luminosa incrociata ed elettronica integrata per parti piatte e a forma di disco.

PRX

Si tratta di barriere fotoelettriche ad alta risoluzione con griglia luminosa incrociata ed elettronica integrata per parti piatte e a forma di disco.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Uscita di commutazione PNP
  • Frequenza di commutazione: max. 1 kHz
  • Funzione di commutazione normalmente aperta / normalmente chiusa (NO/NC)
  • Sensibilità dinamica e statica regolabile
  • Estensione dell'impulso 1 ... 100 ms regolabile
  • Tensione di funzionamento: 12 ... 24 VDC
  • Connessione: Spina M12, 4 poli
La Barriera di luce a telaio PRX ad alta risoluzione con griglia luminosa incrociata rileva gli oggetti più piccoli a partire da un diametro di 0,9 mm. È ideale per l'interrogazione e il conteggio di piccoli pezzi piatti e a forma di disco, indipendentemente dal materiale e dalle condizioni della superficie. La funzione statica assicura inoltre che nessun pezzo si trovi nella banda luminosa attiva. Il corpo del telaio ha uno spessore di 15 mm ed è allo stesso tempo robusto e compatto grazie all'elettronica integrata nell'alloggiamento. Ciò consente un facile montaggio e un semplice collegamento elettrico tramite un connettore M12 a 4 pin.
Caricamento in corso
Caricamento in corso