Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella da 5 a 30 mm, spina S2 a 7 poli, elettronica esterna / PE-S2

Le compatte Barriera luminosa a forcella sono dotate di elettronica separata, design sottile e quattro possibili uscite per i cavi.

PE-S2

Le compatte Barriera luminosa a forcella sono dotate di elettronica separata, design sottile e quattro possibili uscite per i cavi.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Precisione di ripetizione: <0,01 mm
  • Lunghezza del cavo: 400 mm
  • Connessione: Connettore S2, 7 poli
Barriera luminosa a forcella a innesto per il collegamento all'elettronica separata S2. Trasmettitore e ricevitore si trovano in un alloggiamento in alluminio a forma di forcella, compatto e allo stesso tempo robusto. Ciò consente un facile montaggio senza dover ricorrere a lunghe operazioni di allineamento. Il collegamento all'elettronica avviene tramite il sistema di connettori standardizzato S2. Il design estremamente stretto e le quattro possibili uscite del cavo rendono le Barriere luminose a forcella PE ideali per gli spazi ristretti. Il trasmettitore di luce a infrarossi (IR) è ideale per gli ambienti sporchi. Se utilizzato con l'elettronica a luce alternata a due stadi S2-W-x-P2, la riserva di prestazioni può essere raddoppiata in condizioni operative altamente oleose (livello di amplificazione II). Con l'elettronica a impulsi dinamici S2-D-x-P, è possibile rilevare gli oggetti più piccoli a partire da un diametro di 0,1 mm.
Caricamento in corso
Caricamento in corso