Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella da 5 a 20 mm, spina S2 a 7 poli, elettronica esterna, con ugello di pulizia / PM/R/S2
PM/R/S2
Queste Barriere luminose a forcella compatte, con elettronica separata e ugello di pulizia, sono adatte all'uso in condizioni operative altamente oleose o polverose.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Precisione di ripetizione: <0,01 mm
- Lunghezza del cavo: 400 mm
- Con ugello di pulizia
- Connessione: Connettore S2, 7 poli
Barriera luminosa a forcella a Spina con ugelli di pulizia da collegare all'elettronica separata S2. Trasmettitore e ricevitore si trovano in un alloggiamento in alluminio a forma di forcella, compatto e allo stesso tempo robusto. Ciò consente un facile montaggio senza dover ricorrere a lunghe operazioni di allineamento. Il collegamento all'elettronica avviene tramite il sistema di connettori standardizzati S2 Miniatura. Il Trasmettitore di luce infrarossa (IR) è ideale per l'uso in ambienti sporchi. Se utilizzato con l'elettronica a luce alternata a doppio livello, la riserva funzionale può essere raddoppiata in condizioni operative altamente oleose (amplificatore di livello II). Con l'elettronica a impulsi dinamici S2-D-x-P è possibile rilevare oggetti piccolissimi con un diametro di 0,1 mm. Utilizzando l'ugello di pulizia, è possibile eliminare l'olio che si accumula davanti al trasmettitore o al ricevitore.
Caricamento in corso
Caricamento in corso