Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella da 5 a 20 mm, spina M8 a 3 poli / PMI 3-P

Queste compatte Barriera luminosa a forcella hanno un'elettronica integrata e un'elevata risoluzione e ripetibilità.

PMI 3-P

Queste compatte Barriera luminosa a forcella hanno un'elettronica integrata e un'elevata risoluzione e ripetibilità.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Uscita di commutazione PNP
  • Frequenza di commutazione: 1 kHz
  • Funzione di commutazione normalmente aperta (NO)
  • Precisione di ripetizione: <0,02 mm
  • Tensione di esercizio: 12 ... 30 VCC
  • Connessione: Spina M8, 3 poli
Barriera luminosa a forcella con elettronica integrata e design compatto. Trasmettitore, ricevitore ed elettronica sono collocati in un robusto alloggiamento in alluminio a forma di forcella. Ciò consente un facile montaggio senza dover ricorrere a un lungo allineamento e un semplice collegamento elettrico tramite un connettore M8 a 3 pin. Il trasmettitore a infrarossi (IR) è ideale per l'uso in ambienti sporchi. Grazie all'elevata risoluzione e ripetibilità, è possibile un controllo preciso della posizione anche con sequenze di movimento veloci, ad esempio nel controllo dell'alimentazione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso