Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella da 10 a 40 mm, spina S2 a 7 poli, elettronica esterna, con ugello di pulizia / PS/R/S2

Queste Barriera luminosa a forcella con ugello di pulizia sono adatte all'uso anche in condizioni operative molto oleose o polverose.

PS/R/S2

Queste Barriera luminosa a forcella con ugello di pulizia sono adatte all'uso anche in condizioni operative molto oleose o polverose.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Precisione di ripetizione: <0,01 mm
  • Lunghezza del cavo: 400 mm
  • Con ugello di pulizia
  • Connessione: Connettore S2, 7 poli
Barriera luminosa a forcella a Spina con ugelli di pulizia da collegare all'elettronica separata S2. Trasmettitore e ricevitore si trovano in un robusto alloggiamento in alluminio a forma di forcella. Ciò consente un facile montaggio senza dover ricorrere a lunghe operazioni di allineamento. Il collegamento all'elettronica avviene tramite il sistema standardizzato di connettori miniatura S2. Il trasmettitore a luce infrarossa (IR) è ideale per l'uso in ambienti sporchi. Se utilizzato con l'elettronica a luce alternata a doppio livello, la riserva funzionale può essere raddoppiata in condizioni operative altamente oleose (amplificatore di livello II). Con l'elettronica a impulsi dinamici S2-D-x-P è possibile rilevare oggetti piccolissimi con un diametro di 0,1 mm. Utilizzando l'ugello di pulizia, è possibile eliminare l'olio accumulato davanti al trasmettitore o al ricevitore.
Caricamento in corso
Caricamento in corso