Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella da 10 a 40 mm, spina S2 a 7 poli, elettronica esterna / PS/S2

PS/S2
Queste Barriere luminose a forcella a innesto con elettronica separata sono disponibili in diverse dimensioni.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Precisione di ripetizione: <0,01 mm
- Lunghezza del cavo: 400 mm
- Connessione: Connettore S2, 7 poli
Barriera luminosa a forcella a innesto per il collegamento all'elettronica separata S2. Trasmettitore e ricevitore si trovano in un robusto alloggiamento in alluminio a forma di forcella. Ciò consente un facile montaggio senza dover ricorrere a lunghe operazioni di allineamento. Il collegamento all'elettronica avviene tramite il sistema standardizzato di connettori miniatura S2. Il trasmettitore a luce infrarossa (IR) è ideale per l'uso in ambienti sporchi. Se utilizzato con l'elettronica a luce alternata a doppio livello, la riserva funzionale può essere raddoppiata in condizioni operative altamente oleose (amplificatore di livello II). Con l'elettronica a impulsi dinamici S2-D-x-P, è possibile rilevare oggetti piccolissimi con un diametro di 0,1 mm.
Caricamento in corso
Caricamento in corso