Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella da 10 a 40 mm, spina M8 a 3 poli / PSI

PSI
Le Barriere luminose a forcella PSI sono dotate di elettronica integrata, alta risoluzione e ripetibilità e sono disponibili in diverse dimensioni.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Uscita di commutazione PNP
- Frequenza di commutazione: 4 kHz
- Funzione di commutazione normalmente aperta / normalmente chiusa (NO/NC)
- Precisione di ripetizione: <0,02 mm
- Tensione di esercizio: 12 ... 30 VCC
- Connessione: Spina M8, 3 poli
Barriera luminosa a forcella con elettronica integrata. Trasmettitore, ricevitore ed elettronica sono collocati in un robusto alloggiamento in alluminio a forma di forcella. Ciò consente un facile montaggio senza dover ricorrere a un lungo allineamento e un semplice collegamento elettrico tramite un connettore M8 a 3 pin. Il trasmettitore a luce infrarossa (IR) è ideale per gli ambienti sporchi e la funzione di commutazione (NO / NC) può essere impostata tramite l'interruttore luce/buio. Grazie all'elevata risoluzione e ripetibilità, è possibile un controllo preciso della posizione anche con sequenze di movimento veloci, ad esempio nel controllo dell'avanzamento e della posizione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso