Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella 5 mm, spina M8 a 3 poli / PXI
PXI
Queste Barriere luminose a forcella PXI sono state appositamente progettate per il rilevamento di fogli doppi.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Uscita di commutazione PNP
- Frequenza di commutazione: 1 kHz
- Funzione di commutazione normalmente aperta / normalmente chiusa (NO/NC)
- Precisione di ripetizione: <0,02 mm
- Tensione di esercizio: 12 ... 30 VCC
- Connessione: Spina M8, 3 poli
Barriera luminosa a forcella con elettronica integrata e design speciale per il controllo della doppia lamiera o dell'inclinazione. Trasmettitore, ricevitore ed elettronica sono collocati in un robusto alloggiamento in alluminio. Ciò consente un facile montaggio senza dover ricorrere a lunghi allineamenti e un semplice collegamento elettrico tramite un connettore M8 a 3 pin. Il Trasmettitore a luce infrarossa (IR) è ideale per gli ambienti sporchi e la funzione di commutazione (NO/NC) può essere impostata tramite l'interruttore luce/buio.
Caricamento in corso
Caricamento in corso