Barriere fotoelettriche all'infrarosso con alloggiamento circolare distanza massima 180 mm, spina S2 a 4 e 7 poli, elettronica esterna / PG/S2 (4 / M5)

Si tratta di Barriera luminosa passante compatta e divisa in un alloggiamento rotondo con elettronica separata.

PG/S2 (4 / M5)

Si tratta di Barriera luminosa passante compatta e divisa in un alloggiamento rotondo con elettronica separata.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Precisione di ripetizione: <0,02 mm
  • Lunghezza del cavo: 400 mm
  • Connessioni: Connettore S2, 4 poli (ricevitore) - Connettore S2, 7 poli (trasmettitore)
Con le Barriera luminosa passante a innesto, il trasmettitore e il ricevitore sono alloggiati in custodie rotonde separate (ø 4 mm o M5), allineate tra loro. Il sensore commuta non appena un oggetto interrompe il fascio di luce. Il collegamento all'elettronica separata S2 avviene tramite il sistema di connettori standardizzati S2 Miniatura. Le Barriere di luce PG-4 o M5 sono adatte per il controllo dell'alimentazione o per il conteggio dei pezzi.
Caricamento in corso
Caricamento in corso