Barriere fotoelettriche all' infrarosso con alloggiamento piatto, distanza massima 1000 mm, spina S2 a 4 e 7 poli, elettronica esterna / PG/S2 (F1)

PG/S2 (F1)
Si tratta di Barriera luminosa passante divisa in un alloggiamento piatto con elettronica separata per le grandi distanze.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Precisione di ripetizione: <0,02 mm
- Lunghezza del cavo: 800 mm
- Connessioni: Connettore S2, 4 poli (ricevitore) - Connettore S2, 7 poli (trasmettitore)
Con le Barriera luminosa passante a innesto, il trasmettitore e il ricevitore sono alloggiati in alloggiamenti piatti separati e allineati tra loro. Il sensore commuta non appena un oggetto interrompe il fascio di luce. Il collegamento all'elettronica separata S2 avviene tramite il sistema standardizzato S2 Miniatura a innesto. Le Barriere di luce PG-F1 sono ideali per le lunghe distanze e vengono utilizzate, ad esempio, per il rilevamento della posizione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso