Barriere fotoelettriche con luce laser rossa con alloggiamento piatto, distanza fino a 1000 mm, connettore M8 a 3 poli / PGI-L

PGI-L
Si tratta di Barriera luminosa passante a laser diviso con elettronica integrata per grandi distanze.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Uscita di commutazione PNP
- Frequenza di commutazione: 1 kHz
- Funzione di commutazione normalmente aperta / normalmente chiusa (NO/NC)
- Precisione di ripetizione: <0,02 mm
- Tensione di funzionamento: 12 ... 24 VDC
- Lunghezza d'onda: 650 nm, luce rossa
- Connessione: Spina M8, 3 poli
Con le Barriera luminosa passante laser, il trasmettitore e il ricevitore sono alloggiati in custodie separate e allineate tra loro. Il sensore commuta non appena gli oggetti più piccoli (> 0,6 mm) interrompono il fascio di luce. Le Barriere luminose passanti sono ideali per le lunghe distanze e vengono utilizzate, ad esempio, nelle linee di produzione e di assemblaggio per il rilevamento della posizione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso