Barriere fotoelettriche all' infrarosso con alloggiamento piatto, distanza fino a 700 mm, connettore M8 a 3 poli / PGI

PGI
Si tratta di Barriera luminosa passante con elettronica integrata e alta frequenza di commutazione.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Uscita di commutazione PNP
- Frequenza di commutazione: 4 kHz
- Funzione di commutazione normalmente aperta / normalmente chiusa (NO/NC)
- Precisione di ripetizione: <0, 1 mm
- Tensione di esercizio: 12 ... 30 VCC
- Connessione: Spina M8, 3 poli
Nelle Barriere luminose passanti, il trasmettitore e il ricevitore sono alloggiati in custodie separate e allineate tra loro. Il sensore commuta non appena un oggetto interrompe il fascio di luce. Le barriere luminose passanti sono ideali per le lunghe distanze e vengono utilizzate, ad esempio, nelle linee di produzione e di assemblaggio per il rilevamento della posizione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso