Barriera luminosa a forcella multiraggio, infrarossi, larghezza della forcella da 10 a 60 mm, elettronica esterna, spina M12 a 4 poli / M16 a 5 poli / PB
PB
Queste Barriera luminosa a forcella multiraggio con elettronica esterna sono utilizzate per il controllo dell'espulsione e il conteggio dei pezzi più piccoli.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Uscita di commutazione PNP
- Frequenza di commutazione: max. 1 kHz
- Funzione di commutazione normalmente aperta / normalmente chiusa (NO/NC)
- Sensibilità dinamica e statica regolabile
- Estensione dell'impulso 1 ... 100 ms regolabile
- Tensione di funzionamento: 12 ... 24 VDC
- Connessione: Spina M12, 4 poli o M16 5 poli
Le Barriere luminose a forcella multiraggio PB hanno una banda luminosa ad altissima risoluzione a partire da un diametro di circa 0,8 mm. L'elettronica si trova in un alloggiamento separato ed è permanentemente collegata alla Barriera luminosa a forcella tramite due cavi PUR. I corpi delle forche hanno uno spessore di 8 mm e sono quindi molto stretti e compatti. Sono ideali per la scansione e il conteggio degli oggetti più piccoli e in rapido movimento, indipendentemente dal materiale e dalle proprietà della superficie. La funzione statica garantisce inoltre che nessun oggetto si trovi nella banda luminosa attiva. Il collegamento elettrico avviene tramite un connettore M12 a 4 pin o un connettore M16 a 5 pin.
Caricamento in corso
Caricamento in corso