Barriere Zener a banda larga / 5252A

5252A
Le barriere di sicurezza Zener ad alta frequenza della famiglia Tipo 5252A consentono di utilizzare il sensore di emissione acustica Tipo 8152C e il relativo Accoppiatore Tipo 5125C in ambienti ATEX e IS.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Conforme alle direttive ATEX 94,9, CE e 2014,34, UE II 1GD IEC, EN60079-11; CSA Classe I, Zona 0 e Classe II, Zona 20
- Frequenza di taglio: 6 MHz
- Bassa capacità
- Passaggio a 12 Vc.c., tensione di serraggio 13,7 Vc.c. (tipo 5252A1) o passaggio a 24 Vc.c., tensione di serraggio 27,3 Vc.c. (tipo 5252A2)
Le barriere Zener a banda larga tipo 5252A sono realizzate per funzionare con una frequenza di taglio di >6 MHz per il tipo 5252A1 e >3,5 MHz per il tipo 5252A2. L'ampia larghezza di banda consente di utilizzare la barriera tipo 5252A1 con il sensore AE tipo 8152C, che ha frequenze utilizzabili fino a 1 MHz. La risposta piatta della banda passante alle alte frequenze e la bassa capacità consentono di utilizzare le barriere in un'ampia gamma di altre applicazioni, tra cui le interfacce digitali (come il numero di giri di un compressore o di un motore) e i bus seriali senza degrado del segnale. Le barriere Tipo 5252A1 e 5252A2 possono, ad esempio, essere utilizzate insieme ai Trasmettitori di pressione piezoresistivi ATEX Kistler Tipo 4260A, 4262A e 4264A.
Caricamento in corso
Caricamento in corso