Base di montaggio adesiva isolante con 10 - 32 UNF femmina / 8436

Il tipo 8436 è una base di montaggio adesiva isolante per accelerometri.

8436

Il tipo 8436 è una base di montaggio adesiva isolante per accelerometri.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Perno di montaggio
  • In alluminio anodizzato
  • 10 - 32 filo
Le basi di montaggio forniscono l'isolamento a terra per l'accelerometro. Vengono fissati alla superficie di prova con un adesivo o con una vite o un perno di montaggio su superfici non ideali per il montaggio diretto dell'accelerometro. I pad sono spesso utilizzati in applicazioni in cui si devono misurare più posizioni utilizzando un solo accelerometro.
Caricamento in corso
Caricamento in corso