Base di montaggio isolata per accelerometri / 8434

Il tipo 8434 è una base di montaggio isolata per accelerometri.

8434

Il tipo 8434 è una base di montaggio isolata per accelerometri.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Montaggio adesivo
  • In alluminio anodizzato
  • 5 - 40 filo
Le basi di montaggio forniscono un isolamento a terra per l'accelerometro. Vengono fissati alla superficie di prova con un adesivo o con una vite o un perno di montaggio su superfici non ideali per il montaggio diretto dell'accelerometro. I pad sono spesso utilizzati in applicazioni in cui si devono misurare più posizioni utilizzando un solo accelerometro.
Caricamento in corso
Caricamento in corso