Base di montaggio magnetica per accelerometri / 8452A

Le basi di montaggio magnetiche offrono un comodo fissaggio temporaneo a una struttura di prova ferromagnetica.

8452A

Le basi di montaggio magnetiche offrono un comodo fissaggio temporaneo a una struttura di prova ferromagnetica.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • 10 - 32 filo
  • In acciaio inox
  • L = 11,2 mm (0,44 pollici)
Per il montaggio su superfici curve è disponibile un'unità di montaggio con intaglio. Le basi magnetiche trovano impiego in applicazioni che richiedono il monitoraggio delle vibrazioni di macchinari rotanti di grandi dimensioni. Si noti che l'uso di alcune basi di montaggio può aggiungere una massa considerevole e ridurre la risposta alle alte frequenze. Prestare la massima attenzione quando si utilizzano basi di montaggio magnetiche per evitare urti durante l'avvicinamento alla superficie ferromagnetica, che potrebbero causare danni irreversibili al sensore.
Caricamento in corso
Caricamento in corso