Basi di montaggio e cuscinetti per accelerometri / 84xx mounting bases

8456, magnet, 1/4-28

84xx mounting bases

Le basi di montaggio e i pad forniscono un collegamento alternativo tra il sensore e la superficie di prova e possono essere disponibili in diverse opzioni.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Basi e cuscinetti per il montaggio su perno, adesivo o magnetico alla superficie di prova
  • Realizzato in alluminio anodizzato per l'isolamento a terra o in acciaio inox.
  • Connessioni multiple di fili diversi, sia positivi che negativi
Le basi di montaggio possono essere utilizzate in diverse applicazioni. Le basi magnetiche trovano impiego in applicazioni che richiedono il monitoraggio delle vibrazioni di macchinari rotanti di grandi dimensioni. Si noti che l'uso di alcune basi magnetiche può aggiungere una massa considerevole e ridurre la risposta alle alte frequenze. Prestare la massima attenzione quando si utilizzano basi di montaggio magnetiche per evitare urti durante l'avvicinamento alla superficie ferromagnetica, che potrebbero causare danni irreversibili al sensore. Le basi adesive e le basi di montaggio forniscono un isolamento a terra per l'accelerometro su superfici non ideali per il montaggio diretto dell'accelerometro. Queste basi sono spesso utilizzate in applicazioni in cui si devono misurare più posizioni utilizzando un solo accelerometro.
Caricamento in corso
Caricamento in corso