Basi di montaggio per accelerometri, lunghezza 4,8 mm / 8462K

Queste basi di montaggio per accelerometri garantiscono l'isolamento a terra dell'accelerometro.

8462K

Queste basi di montaggio per accelerometri garantiscono l'isolamento a terra dell'accelerometro.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Montaggio adesivo
  • In alluminio anodizzato
  • Opzioni di filettatura multiple
  • 4,8 mm (0,19 pollici) di lunghezza
Le basi di montaggio forniscono un isolamento a terra per l'accelerometro. Vengono fissati alla superficie di prova con un adesivo o con una vite o un perno di montaggio su superfici non ideali per il montaggio diretto dell'accelerometro. I pad sono spesso utilizzati in applicazioni in cui si devono misurare più posizioni utilizzando un solo accelerometro.
Caricamento in corso
Caricamento in corso