Batterie di bordo KiBAT per la protezione dalle perdite di potenza durante i crash test / K3885A

K3885A
Queste batterie di bordo proteggono dalla perdita di potenza e dalla rottura dei cavi durante i crash test; appartengono alla famiglia K3885A (KiBAT).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Design robusto
- Tempo di funzionamento >10 min a 400 W
- Compatibile con CrashLink2
- Caricabatterie interno
- Fornisce l'equipaggiamento d'emergenza standard CrashLink2
- 6 Uscite di trigger
Cinque LED sul coperchio superiore del KiBAT indicano la capacità effettiva della batteria. Otto LED vicino ai connettori CrashLink2 indicano lo stato del dispositivo: operativo, armato, errore, carica, scarica, T0, Ethernet A/B. Il KiBAT ha lo stesso ingombro e gli stessi fori di montaggio dei sistemi KiDAU. Oltre all'alimentazione di backup, il KiBAT fornisce sei uscite isolate di attivazione (chiusura di contatto) per attivare altri dispositivi.
Caricamento in corso
Caricamento in corso