Blocco di montaggio per sensori / AS Series

Questi blocchi di montaggio vengono utilizzati per collegare i sensori con un'estremità libera del cavo all'adattatore della sala di lavoro o direttamente al sistema di monitoraggio del processo.

AS Series

Questi blocchi di montaggio vengono utilizzati per collegare i sensori con un'estremità libera del cavo all'adattatore della sala di lavoro o direttamente al sistema di monitoraggio del processo.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Dimensioni: LxLxH (mm) 40x25x25
  • Connessione: spina M12, 4 poli
  • Con o senza interruttore normalmente aperto / normalmente chiuso (NO/NC)
Blocco di montaggio per il collegamento di sensori con estremità libera del cavo. Il blocco di montaggio può essere montato direttamente sullo strumento di montaggio. Ciò consente un percorso pulito delle connessioni del cavo sull'utensile, evitando di danneggiare la connessione a spina o il cavo quando si cambia l'utensile. La connessione a spina viene utilizzata per il collegamento all'adattatore della sala di lavoro o direttamente al sistema di monitoraggio dell'utensile.
Caricamento in corso
Caricamento in corso