Bridge da Ethernet a WLAN, KiWLAN, accesso alla comunicazione wireless per tutti i dispositivi collegati a CrashLink2 / K3877A
K3877A
Si tratta di bridge da Ethernet a WLAN del tipo K3877A.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Configurabile per la banda a 2,4 GHz o 5 GHz
- Design robusto
- Compatibile con CrashLink2
- La batteria interna garantisce la comunicazione in caso di interruzione dell'alimentazione principale
- Caricabatterie interno
- I LED indicano lo stato del dispositivo
I bridge da Ethernet a WLAN tipo K3877 offrono accesso alla comunicazione wireless a tutti i dispositivi collegati a CrashLink2. Essendo configurabili per la banda a 2,4 GHz o 5 GHz, sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni in cui il collegamento di un cavo è indesiderato o non possibile. La batteria interna assicura la comunicazione anche in caso di interruzione dell'alimentazione principale.
Otto LED situati vicino ai connettori CrashLink2 indicano lo stato del dispositivo. Per facilitare l'integrazione meccanica, i KiWLAN sono stati progettati per essere montati su dispositivi con l'ingombro standard KiDAU.
Caricamento in corso
Caricamento in corso