Bulloni di precarica per sensori piezoelettrici di forza Tipi 90x1C e 910xC / 9422A

9422A
Bulloni di precarico standardizzati Tipo 9022Ax1 per l'installazione di trasduttori piezoelettrici di forza delle famiglie di sensori 90x1C e 910xC.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Vite elastica di pretensionamento e clip di centraggio
- Elementi ottimizzati per la pretensione ideale per la misurazione della forza di compressione
- Shunt a bassa forza
La vite di pretensionamento serve a precaricare il Trasduttore di forza ad anello per ottimizzare l'applicazione della forza nel campo di misura consigliato. Se installato correttamente, il sensore piezoelettrico di forza fornisce risultati precisi con un'elevata accuratezza di ripetizione. In pratica, i sensori vengono precaricati meccanicamente durante l'installazione. Questi elementi di precarico sono costituiti da una vite di precarico a testa cilindrica ottimizzata e da un manicotto di centraggio. Ulteriori accessori, come rondelle isolanti o anelli di distribuzione della forza, sono disponibili separatamente.
Caricamento in corso
Caricamento in corso