Cappucci di introduzione della forza per celle di carico piezoelettriche dei tipi 9217A e 9215A / Spherical adapter

Spherical adapter
Queste calotte di distribuzione della forza per sensori piezoelettrici assicurano una distribuzione ideale della forza nei casi in cui non è possibile evitare un'applicazione concentrata della forza.
La forza da misurare deve essere distribuita uniformemente sulla superficie di contatto delle celle di carico piezoelettriche 9215A e 9217A. Una calotta di distribuzione della forza assicura una distribuzione ideale nel caso in cui non sia possibile evitare un'applicazione concentrata della forza.
Caricamento in corso
Caricamento in corso