Cassette strumentate per il salto con l'asta / Z20903

Z20903
Questa piastra di forza 3D è stata progettata come una scatola di impianto per Pole Vault strumentata per la misurazione delle forze esercitate dal palo.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sostituisce il normale box per il salto con l'asta
- Amplificatore di carica integrato
- Ampio campo di misura
- Alta frequenza naturale
Questa piastra di forza multicomponente piezoelettrica per il salto con l'asta è dotata di elettronica integrata per la misurazione delle 3 componenti ortogonali della forza e dei momenti corrispondenti. È stata progettata come una scatola irrigidita per il salto con l'asta con un'alta frequenza naturale e dotata di 4 sensori di forza triassiali precaricati su un solido telaio. Elettronica integrata con otto Amplificatori di carica a 1 canale con commutazione di gamma, cavi di carica e connettore. Con il sistema di acquisizione dei dati tipo 5691A1 o Kistler BioWare tipo 2812 o l'unità di controllo tipo 5233A2, la piastra di forza può essere facilmente controllata e alimentata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso