Cavi adattatori per connettori multicanale tipo 1708B e 1710B, collegamento dell'Amplificatore di carica / 1999A

1999A
Questi cavi di collegamento consentono di collegare più sensori di pressione della cavità a un connettore multicanale (1708B o 1710B) e quindi a un Amplificatore di carica, a un condizionatore di segnale o al sistema ComoNeo.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Connettore a 4 o 8 canali nello stampo
- 4 o 8 connettori BNC sul sistema
- Lunghezza del cavo (m): 1, 2, 5, personalizzato (0,6 ... 10)
- Intervallo di temperatura operativa: 0 ... 200°C
Questi cavi di collegamento consentono di collegare più sensori di pressione della cavità a un connettore multicanale (1708B o 1710B) e quindi a un amplificatore di carica, a un condizionatore di segnale o al sistema ComoNeo.
Caricamento in corso
Caricamento in corso