Cavi adattatore per il collegamento del dinamometro ai dispositivi DAQ, da Fischer 9 spilli neg. a 8x KIAG 10-32 pos. / 1656A
1656A
Questi cavi adattatori possono essere utilizzati per collegare i cavi dei dinamometri ai condizionatori di segnale e agli amplificatori di carica con ingressi KIAG 10-32.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Cavo per dinamometri per condizionatori di segnale e amplificatori di carica con spina KIAG 10-32
- Connettori: Spillo Fischer 9 - 8x KIAG 10-32 pos.
- Lunghezza: personalizzata da 0,2 a 2 m
Questi cavi adattatori sono dotati di una presa Fischer a 9 spilli sul lato di ingresso e di otto spine KIAG 10-32 pos. sul lato di uscita. Possono essere utilizzati per collegare i cavi dei dinamometri ai condizionatori di segnale e agli amplificatori di carica con ingressi KIAG 10-32. La lunghezza del cavo può essere personalizzata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso