Cavi adattatori ad alto isolamento, a 3 fili, Fischer 9 spilli neg. - 3 x BNC pos., lunghezza personalizzata / Z13705SP

Z13705SP
Questi cavi adattatori ad alto isolamento sono utilizzati per collegare i cavi con spina Fischer agli amplificatori di carica con ingresso BNC.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Cavo di collegamento con 3 conduttori
- Connettori: Spillo Fischer 9 neg. - 3 x BNC pos.
- Lunghezza: personalizzata da 0,5 a 12 m
- Dimensioni di serraggio del gambo dell'utensile da 1 ... 2 mm a 19 ... 20 mm
Questi cavi adattatore ad alto isolamento sono disponibili in lunghezza personalizzata e vengono utilizzati per collegare i cavi con spina Fischer agli amplificatori di carica con ingresso BNC.
Caricamento in corso
Caricamento in corso