Cavi dell'accelerometro per sensori piezoelettrici, 1/4 - 28, 4 pin neg. - 3 x BNC pos. o 3 x 10 - 32 pos. / 1756C

1756C
I cavi della famiglia 1756C sono cavi bianchi a base di fluoropolimeri (ø 2,5 mm) per sensori con connettori positivi 1/4 - 28, a 4 pin.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Materiale del rivestimento del cavo: fluoropolimero
- Connettori per cavi: 1/4 - 28, 4 pin neg. a 3 x BNC pos., 3 x 10 - 32 pos. o estremità aperte
- L = 1, 3, 5 o 10 m o personalizzato (fino a 20 m max.)
- Opzione: materiali a basso contenuto di gas
Questi cavi di uscita del segnale sono adatti agli accelerometri triassiali in tensione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso