Cavi di collegamento, per sensori di spostamento potenziometrici 2124A e 2125A a maXYmos BL, TL e NC / 1200A243
1200A243
Questi cavi di collegamento sono utilizzati per collegare i sensori di spostamento potenziometrici dei tipi 2124A e 2125A ai sistemi di monitoraggio del processo maXYmos BL, TL e NC.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Spillo 3, schermato M8 codifica A neg. dritto - D-sub 15 pin neg.
- Catena di trascinamento adatta
- PUR senza alogeni
- Lunghezze standard: 2, 3, 5 e 10 m
- Lunghezze personalizzabili: 0,5 ... 20 m
Questi cavi di collegamento consentono una rapida installazione dei sensori di spostamento potenziometrici con i sistemi di monitoraggio di processo maXYmos BL, TL e NC.
Caricamento in corso
Caricamento in corso