Cavi di collegamento a filo singolo per Sensori di pressione della cavità all'elemento di contatto, 200°C / 1674A

1674A
Il cavo di collegamento a filo singolo ha un contatto a crimpare di lunghezza facilmente definibile.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Lunghezza: da 0,04 a 1,5 m
- Contatto con l'elemento di contatto Tipi 1712 e 1714
- Per sensori con connettore M4
- Temperatura di esercizio: 0 ... 200°C
Questo cavo di collegamento a filo singolo con contatto a crimpare serve a collegare un Sensore di pressione della cavità a un elemento di contatto. Disponibile in lunghezze definibili fino a 1,5 m.
Caricamento in corso
Caricamento in corso