Cavi di collegamento ad alta temperatura per sensori di deformazione, KIAG 10-32 pos., Mini-Coax neg. / 1915A

In combinazione con i sensori di deformazione di superficie del tipo 9237B20, questo cavo con tubo flessibile in treccia d'acciaio (M13x1) offre un livello di protezione IP67 per l'uso in condizioni di umidità e sporcizia.

1915A

In combinazione con i sensori di deformazione di superficie del tipo 9237B20, questo cavo con tubo flessibile in treccia d'acciaio (M13x1) offre un livello di protezione IP67 per l'uso in condizioni di umidità e sporcizia.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Cavi di collegamento per l'utilizzo con sensori piezoelettrici di deformazione superficiale Tipo 9237B20
  • Lunghezza: 1 m / su misura (da 0,2 a 5 m)
Le misure piezoelettriche in modalità di carica e ad alta impedenza richiedono cavi coassiali e connettori altamente isolati per garantire una resistenza di isolamento superiore a 1013 Ω lungo tutta la catena di misura. Si possono utilizzare solo cavi coassiali a bassa rumorosità che producono pochissima triboelettricità durante il movimento. I connettori devono essere robusti, sigillati e resistenti allo sporco.
Caricamento in corso
Caricamento in corso