Cavi di collegamento ad alto isolamento, TNC pos. - TNC pos., PVC nero con tubo flessibile in acciaio inox / 1615B

Questi cavi di collegamento ad alto isolamento sono utilizzati per i sensori piezoelettrici con connettore TNC negativo.

1615B

Questi cavi di collegamento ad alto isolamento sono utilizzati per i sensori piezoelettrici con connettore TNC negativo.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Cavi di collegamento ad alto isolamento per sensori piezoelettrici
  • Connettori: TNC pos. (sensore), TNC pos. (amplificatore)
  • Rivestimento in PVC nero con tubo flessibile in acciaio inox
  • Intervallo di temperatura: -25 ... 70 °C
  • Lunghezza standard: 5 m
  • Lunghezze personalizzabili: 1 ... 10 m

Le misure piezoelettriche in modalità di carica e ad alta impedenza richiedono cavi coassiali e connettori ad alto isolamento, come il tipo 1615B, per garantire una resistenza di isolamento superiore a 1E13 Ω lungo tutta la catena di misura. Si possono usare solo cavi coassiali a bassa rumorosità che producono pochissima triboelettricità durante il movimento. I connettori devono essere robusti, sigillati e resistenti allo sporco. I connettori Kistler sono stati sviluppati appositamente per soddisfare questi requisiti e sono realizzati in acciaio inossidabile. A differenza dei connettori zincati, non sono soggetti a usura e migliorano l'affidabilità e l'accuratezza delle misure. Tutti i connettori Kistler contengono un anello di tenuta all'estremità del cavo e all'estremità del collegamento.

Caricamento in corso
Caricamento in corso