Cavi di collegamento ad alto isolamento, KIAG 10-32 pos. - BNC pos., PFA verde / 1631C

1631C
Caratteristiche/vantaggi principali
- Cavi di collegamento ad alto isolamento per sensori piezoelettrici
- Connettori: KIAG 10-32 pos. (sensore), BNC pos. (amplificatore)
- Rivestimento in PFA verde estruso
- Intervallo di temperatura: -55 ... 200 °C
- Lunghezze standard: 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20 m
- Lunghezze personalizzabili: 0,1 ... 100 m
Le misure piezoelettriche in modalità di carica e ad alta impedenza richiedono cavi coassiali e connettori ad alto isolamento, come il tipo 1631C, per garantire una resistenza di isolamento superiore a 1E13 Ω lungo tutta la catena di misura. Si possono usare solo cavi coassiali a bassa rumorosità che producono pochissima triboelettricità durante il movimento. I connettori devono essere robusti, sigillati e resistenti allo sporco. I connettori Kistler sono stati sviluppati appositamente per soddisfare questi requisiti e sono realizzati in acciaio inossidabile. A differenza dei connettori zincati, non sono soggetti a usura e migliorano l'affidabilità e l'accuratezza delle misure. Tutti i connettori Kistler contengono un anello di tenuta all'estremità del cavo e all'estremità del collegamento.